RES-108BA3T-9E19B-B3M12Absolute encoder - Singleturn100046572UitgangstypeAbsoluut-singleturnFlensdiameter (mm)58Asdiameter D (mm)12.7Astypeblind gat as
PT4R-2004-U1-H1143Druktransmitter100048487Elektrische uitgangSpanningsuitgang (3-geleider)ProcesaansluitingG1/4″ buitendraad (afdichting aan achterzijde) conform DIN EN ISO 1179-2 met afdichtring met FPM-profielDrukbereik0…4 bar
RES-107S6C-9E19B-B3M12Absolute encoder - Singleturn100046563UitgangstypeAbsoluut-singleturnFlensdiameter (mm)58Asdiameter D (mm)6AstypeMassieve as
RES-108B15T-9E19B-B3M12Absolute encoder - Singleturn100046571UitgangstypeAbsoluut-singleturnFlensdiameter (mm)58Asdiameter D (mm)15Astypeblind gat as
PT200PSIG-1003-U2-H1141Druktransmitter100045763Elektrische uitgangSpanningsuitgang (3-geleider)Procesaansluiting1/4″ NPT-18 buitendraadDrukbereik0…13.79 bar
REM-106B15E-9E43B-B3M12Absolute encoder - Multiturn100046561UitgangstypeAbsoluut-multiturnFlensdiameter (mm)63Asdiameter D (mm)15Astypeblind gat as
RES-108B12E-9E19B-B3M12Absolute encoder - Singleturn100046574UitgangstypeAbsoluut-singleturnFlensdiameter (mm)63Asdiameter D (mm)12Astypeblind gat as
RES-107S10R-9E19B-B3M12Absolute encoder - Singleturn100046568UitgangstypeAbsoluut-singleturnFlensdiameter (mm)63.5Asdiameter D (mm)10AstypeMassieve as
PT59V-2004-I2-H1141Druktransmitter100048648Elektrische uitgangStroomuitgang (2-geleider)ProcesaansluitingG1/4″ buitendraad (afdichting aan achterzijde) conform DIN EN ISO 1179-2 met afdichtring met FPM-profielDrukbereik-1…59 bar
RES-108B10E-9E19B-B3M12Absolute encoder - Singleturn100046573UitgangstypeAbsoluut-singleturnFlensdiameter (mm)63Asdiameter D (mm)10Astypeblind gat as
RES-107S6S-9E19B-B3M12Absolute encoder - Singleturn100046565UitgangstypeAbsoluut-singleturnFlensdiameter (mm)58Asdiameter D (mm)6AstypeMassieve as
TTMS-103A-G1/8-LIUPN-H1140-L013-40/85°CTemperatuurdetectie100045325CommunicatieprotocolIO-LinkElektrische uitgangStroomuitgang (2-geleider), SchakeluitgangProcesaansluitingG 1/8” buitendraadMeetbereik-50…110 °C