PT250R-2119-U6-DT043PDruktransmitter100048257Elektrische uitgangSpanningsuitgang (3-geleider)ProcesaansluitingM14 × 1,5 externe schroefdraadDrukbereik0…250 bar
PT10R-2001-IOL-H1141/XDruktransmitter100048254CommunicatieprotocolIO-LinkElektrische uitgang2× schakeluitgangProcesaansluitingG 1/4” binnendraad (vooraan afdichtend)Drukbereik0…10 bar
LRS510-10-51-LI2UPN8-H1141/EURadarsensor100048853Elektrische aansluitingConnectorUitgangsfunctiePNP/NPN, analoge uitgangUitstralingshoek10°Max. reikwijdte (mm)10000
PT0.03R-1504-IX-H1143/D840Druktransmitter100048815Elektrische uitgangStroomuitgang (2-geleider)ProcesaansluitingG1/4″ buitendraad (afdichting aan achterzijde) conform DIN EN ISO 1179-2 met afdichtring met FPM-profielDrukbereik0…0.03 bar
PT1A-1003-U2-H1141Druktransmitter100045760Elektrische uitgangSpanningsuitgang (3-geleider)Procesaansluiting1/4″ NPT-18 buitendraadDrukbereik0…1 bar
TTMS-206A-CF-LIUPN-H1140-L050-25/100°CTemperatuurdetectie100047517CommunicatieprotocolIO-LinkElektrische uitgangStroomuitgang (2-geleider), SchakeluitgangProcesaansluitingvoor klemringschroefaansluitingen, afschermbuizen of voor directe montageMeetbereik-50…350 °C
REM-106B12E-9E43B-B3M12Absolute encoder - Multiturn100046560UitgangstypeAbsoluut-multiturnFlensdiameter (mm)63Asdiameter D (mm)12Astypeblind gat as
REM-106BA3E-9E43B-B3M12Absolute encoder - Multiturn100046562UitgangstypeAbsoluut-multiturnFlensdiameter (mm)63Asdiameter D (mm)12.7Astypeblind gat as
PT10R-1004-U1-H1143/D830Druktransmitter100048242Elektrische uitgangSpanningsuitgang (3-geleider)ProcesaansluitingG1/4″ buitendraad (afdichting aan achterzijde) conform DIN EN ISO 1179-2 met afdichtring met FPM-profielDrukbereik0…10 bar
TP-201.5A-CF-H1141-L100Temperatuurdetectie100048177Elektrische uitgangweerstandProcesaansluitingvoor klemringschroefaansluitingen, afschermbuizen of voor directe montageMeetbereik-50…500 °C
TTM-203A-CF-LIUPN-H1140-L200Temperatuurdetectie100046638CommunicatieprotocolIO-LinkElektrische uitgangStroomuitgang (2-geleider), SchakeluitgangProcesaansluitingvoor klemringschroefaansluitingen, afschermbuizen of voor directe montageMeetbereik-70…500 °C
FS121-2UPN8-H1141Processoreenheid voor stromingsbewaking100047864CommunicatieprotocolIO-LinkUitgangsfunctiePNP/NPN