TP-201.5A-CF-H1141-L100Temperatuurdetectie100048177Elektrische uitgangweerstandProcesaansluitingvoor klemringschroefaansluitingen, afschermbuizen of voor directe montageMeetbereik-50…500 °C
TTM-203A-CF-LIUPN-H1140-L200Temperatuurdetectie100046638CommunicatieprotocolIO-LinkElektrische uitgangStroomuitgang (2-geleider), SchakeluitgangProcesaansluitingvoor klemringschroefaansluitingen, afschermbuizen of voor directe montageMeetbereik-70…500 °C
FS121-2UPN8-H1141Processoreenheid voor stromingsbewaking100047864CommunicatieprotocolIO-LinkUitgangsfunctiePNP/NPN
PT200PSIG-2017-I2-H1143/XDruktransmitter100045220Elektrische uitgangStroomuitgang (2-geleider)Procesaansluiting1/2″-14 NPT buitendraadDrukbereik0…13.79 bar
RES-107S10S-9E19B-B3M12Absolute encoder - Singleturn100046566UitgangstypeAbsoluut-singleturnFlensdiameter (mm)58Asdiameter D (mm)10AstypeMassieve as
PT10R-2004-IOL-H1141/XDruktransmitter100048253CommunicatieprotocolIO-LinkElektrische uitgang2× schakeluitgangProcesaansluitingG1/4″ buitendraad (afdichting aan achterzijde) conform DIN EN ISO 1179-2 met afdichtring met FPM-profielDrukbereik0…10 bar
DWE-E-1000-110-116-8B-H1151Trekkoordencoders100049322Elektrische aansluitingConnectorUitgangsfunctieAnaloge uitgang
DWE-E-3000-110-116-7A-H1151Trekkoordencoders100049321Elektrische aansluitingConnectorUitgangsfunctieAnaloge uitgang
REM-105S6R-9E43B-B3M12Absolute encoder - Multiturn100046553UitgangstypeAbsoluut-multiturnFlensdiameter (mm)63.5Asdiameter D (mm)6AstypeMassieve as
REM-105S6S-9E43B-B3M12Absolute encoder - Multiturn100046551UitgangstypeAbsoluut-multiturnFlensdiameter (mm)58Asdiameter D (mm)6AstypeMassieve as
PT35R-2004-U1-H1143Druktransmitter100046140Elektrische uitgangSpanningsuitgang (3-geleider)ProcesaansluitingG1/4″ buitendraad (afdichting aan achterzijde) conform DIN EN ISO 1179-2 met afdichtring met FPM-profielDrukbereik0…35 bar
PT2R-2004-U1-H1143Druktransmitter100046139Elektrische uitgangSpanningsuitgang (3-geleider)ProcesaansluitingG1/4″ buitendraad (afdichting aan achterzijde) conform DIN EN ISO 1179-2 met afdichtring met FPM-profielDrukbereik0…2 bar