chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RKS54PLB-1.5-RSS54PLB/TXG | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Versorgungsleitung - M12-Power
RKS54PLB-1.5-RSS54PLB/TXG
Bestell-ID-Nr. 100023960
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Strombelastbarkeit (A)
16
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Zulassungen
cULus
Leitungsfarbe
Grau
Aderquerschnitt (mm²)
2.5
Leitungsdurchmesser (mm)
12.3
Leitungslänge (m)
1.5
Leitungsmaterial
PUR
Griffkörper
Kunststoff
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
4+FE
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Polzahl
4+FE
Besondere Eigenschaften
Geschirmt, Schirm auf Überwurfmutter, Schleppkettentauglich
Anwendung
Power
Ausführung
Verbindungsleitung
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
1.5
Leitungsmaterial
PUR
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
98,78 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RKS54PLB-1.5-RSS54PLB/TXG
Artikel gesamt
98,78 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren