chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RKP46PLA-20/TXL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Versorgungsleitung - M12-Power Anschlussleitung
RKP46PLA-20/TXL
Bestell-ID-Nr. 100047119
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
1.5
Anwendung
Power
Ausführung
Anschlussleitung
Besondere Eigenschaften
Schleppkettentauglich
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
7.2
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
20
Leitungsmaterial
PUR
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
4
Strombelastbarkeit (A)
16
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
20
Leitungsmaterial
PUR
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
114,95 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RKP46PLA-20/TXL
Artikel gesamt
114,95 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren