chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RKC4.4T-2/TXO | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PUR
RKC4.4T-2/TXO
Bestell-ID-Nr. 6627304
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Strombelastbarkeit (A)
4
Bemessungsspannung (V)
250
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zulassungen
cULus
Leitungsfarbe
Orange
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Leitungsdurchmesser (mm)
4.5
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
PUR
Griffkörper
Kunststoff
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
4
Besondere Eigenschaften
Schleppkettentauglich
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
PUR
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
13,64 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RKC4.4T-2/TXO
Artikel gesamt
13,64 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren