chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PKW3S-1-PSG3S/TEL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PVC
PKW3S-1-PSG3S/TEL
Bestell-ID-Nr. 6627360
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Strombelastbarkeit (A)
4
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-5
Zulassungen
cULus
Leitungsfarbe
Schwarz
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Leitungsdurchmesser (mm)
4.3
Leitungslänge (m)
1
Leitungsmaterial
PVC
Griffkörper
Kunststoff
Polzahl
3
Polzahl
3
Anwendung
Signal
Ausführung
Verbindungsleitung
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
1
Leitungsmaterial
PVC
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
12,65 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
PKW3S-1-PSG3S/TEL
Artikel gesamt
12,65 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren