chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PVC Verbindungsleitung
RKC4T-8-RSC4T/TEG
Bestell-ID-Nr. 6628740
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
21,34 €
Artikel gesamt
21,34 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Signal
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
250
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
4.3
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
8
Leitungsmaterial
PVC
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Polzahl
3
Polzahl
3
Strombelastbarkeit (A)
4
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-5
Zulassungen
cULus
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
8
Leitungsmaterial
PVC
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RKC4T-8-RSC4T/TEG