chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
WKCV4.4T-P7X3.1-0.6-RSCV4.4T/TXL1001 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Schweißfunkenbeständige Aktuator- und Sensorleitung Verbindungsleitung
WKCV4.4T-P7X3.1-0.6-RSCV4.4T/TXL1001
Bestell-ID-Nr. 6629176
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Signal
Ausführung
Verbindungsleitung
Besondere Eigenschaften
Schweißfunkenbeständig
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
5.3
Leitungsfarbe
Gelb
Leitungslänge (m)
0.6
Leitungsmaterial
PUR
Material Überwurfmutter/-schraube A
Edelstahl
Material Überwurfmutter/-schraube B
Edelstahl
Polzahl
4
Polzahl
4
Strombelastbarkeit (A)
4
Umgebungstemperatur max. (°C)
90
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
WKCV4.4T-P7X3.1-0.6-RSCV4.4T/TXL1001
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
0.6
Leitungsmaterial
PUR
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
29,81 €
Artikel gesamt
29,81 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren