chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RSC5T-2/TEG | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PVC
RSC5T-2/TEG
Bestell-ID-Nr. 6629835
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Strombelastbarkeit (A)
4
Bemessungsspannung (V)
60
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-5
Zulassungen
cULus
Leitungsfarbe
Grau
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Leitungsdurchmesser (mm)
5
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
PVC
Griffkörper
Kunststoff
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
4+PE
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RSC5T-2/TEG
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
PVC
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
15,18 €
Artikel gesamt
15,18 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren