chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RKC4T-P7X2-3/TEL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PVC Anschlussleitung
RKC4T-P7X2-3/TEL
Bestell-ID-Nr. 6638941
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Besondere Eigenschaften
LED
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
4.3
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
3
Leitungsmaterial
PVC
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
3
Strombelastbarkeit (A)
4
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-5
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RKC4T-P7X2-3/TEL
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
3
Leitungsmaterial
PVC
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
19,03 €
Artikel gesamt
19,03 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren