chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RKS-8442-11.5M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Power with Ethernet
RKS-8442-11.5M
Bestell-ID-Nr. 6936560
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.2
Anwendung
Daten
Bemessungsspannung (V)
48
Besondere Eigenschaften
VARAN/Euromap 75
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
7.4
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungsmaterial
TPU
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Netzwerkprotokoll
Ethernet
Polzahl
8
Strombelastbarkeit (A)
2
Zulassungen
Leitung UL Style 20549
Hauptfunktionen
Leitungsmaterial
TPU
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
126,39 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RKS-8442-11.5M
Artikel gesamt
126,39 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren