chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RSS RJ45S 841-40M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Leitung für Industrial Ethernet Verbindungsleitung
RSS RJ45S 841-40M
Bestell-ID-Nr. U-11251
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.21
Anwendung
Daten
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
60
Besondere Eigenschaften
Geschirmt
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
7.7
Leitungsfarbe
Grün
Leitungslänge (m)
40
Leitungsmaterial
TPE
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Netzwerkprotokoll
Ethernet
Polzahl
8
Polzahl
4
Strombelastbarkeit (A)
2
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Zulassungen
UL
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RSS RJ45S 841-40M
40
Leitungsmaterial
TPE
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
234,30 €
Artikel gesamt
234,30 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren