chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RSSD RJ45S 441-14M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Leitung für Industrial Ethernet Verbindungsleitung
RSSD RJ45S 441-14M
Bestell-ID-Nr. U-28098
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.21
Anwendung
Daten
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
42
Besondere Eigenschaften
Geschirmt
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
6.73
Leitungsfarbe
Teal
Leitungslänge (m)
14
Leitungsmaterial
TPE
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Netzwerkprotokoll
Ethernet
Overall Shield
Braid, Foil
Polzahl
4
Polzahl
8
Strombelastbarkeit (A)
1.5
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
5
Zulassungen
CE, RoHS, UKCA, UL 1863
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
14
Leitungsmaterial
TPE
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
121,53 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RSSD RJ45S 441-14M
Artikel gesamt
121,53 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren