chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RSM WKM 55-2M | TURCK – Your Global Automation Partner
Industrielle Sensorleitung Verbindungsleitung Kabelsatz
RSM WKM 55-2M
Bestell-ID-Nr. U-28119
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
600
Leitungsfarbe
Gelb
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
PVC
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Polzahl
5
Polzahl
5
Strombelastbarkeit (A)
10
Zulassungen
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UL 2238, UL Listed
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
PVC
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
58,71 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RSM WKM 55-2M
Artikel gesamt
58,71 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren