chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RSM RKM 46-15M/S1587 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Versorgungsleitung für CAN (DeviceNet, CANopen) PVC-Kabelmantel
RSM RKM 46-15M/S1587
Bestell-ID-Nr. U-29757
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Power
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
600
Besondere Eigenschaften
Weldlife Cable, Weld Spatter Resistant
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
10.8
Leitungsfarbe
Gelb
Leitungslänge (m)
15
Leitungsmaterial
TPE
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Polzahl
4
Polzahl
4
Strombelastbarkeit (A)
10
Umgebungstemperatur max. (°C)
105
Umgebungstemperatur min. (°C)
5
Zulassungen
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UKCA, UL 2238
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
15
Leitungsmaterial
TPE
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
266,95 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RSM RKM 46-15M/S1587
Artikel gesamt
266,95 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren