chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RSM RKM 106-1M/S3059 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industrielle Sensorleitung TPE-Kabelmantel
RSM RKM 106-1M/S3059
Bestell-ID-Nr. U-35653
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
600
Besondere Eigenschaften
Weldlife Cable, Weld Spatter Resistant
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
14.22
Leitungsfarbe
Gelb
Leitungslänge (m)
1
Leitungsmaterial
TPE
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Polzahl
10
Polzahl
10
Strombelastbarkeit (A)
7
Umgebungstemperatur max. (°C)
90
Umgebungstemperatur min. (°C)
5
Zulassungen
CE, RoHS, UL 2238
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
1
Leitungsmaterial
TPE
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
185,10 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RSM RKM 106-1M/S3059
Artikel gesamt
185,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren