chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RSSD RKSD 423-1M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
PROFINET Cordset Verbindungsleitung
RSSD RKSD 423-1M
Bestell-ID-Nr. U-37223
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Daten
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
250
Besondere Eigenschaften
Geschirmt
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
6.5
Leitungsfarbe
Grün
Leitungslänge (m)
1
Leitungsmaterial
TPE
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Netzwerkprotokoll
PROFINET
Polzahl
4
Polzahl
4
Strombelastbarkeit (A)
4
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Zulassungen
CE, FM Div.2, RoHS
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RSSD RKSD 423-1M
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
1
Leitungsmaterial
TPE
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
63,57 €
Artikel gesamt
63,57 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren