chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
WK 4.4T-10-P7X3/S824 | TURCK – Your Global Automation Partner
Industrielle Sensorleitung Anschluss Kabelsatz
WK 4.4T-10-P7X3/S824
Bestell-ID-Nr. U2-11716
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
30
Besondere Eigenschaften
LED
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
10
Leitungsmaterial
PVC
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
4
Strombelastbarkeit (A)
4
Zulassungen
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UL 2238, UL Listed
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
10
Leitungsmaterial
PVC
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
79,04 €
Artikel gesamt
79,04 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
WK 4.4T-10-P7X3/S824
Support kontaktieren