chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RK 4.4T-0.3-WS 4.4T/S101 | TURCK – Your Global Automation Partner
Aktuator- und Sensorleitung / TPE Verbindungsleitung
RK 4.4T-0.3-WS 4.4T/S101
Bestell-ID-Nr. U2444-18
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
250
Besondere Eigenschaften
C-Track, High Flex, Schleppkettentauglich
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
0.3
Leitungsmaterial
TPE
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Polzahl
4
Polzahl
4
Strombelastbarkeit (A)
4
Zulassungen
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UL 2238, UL Listed
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
0.3
Leitungsmaterial
TPE
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
65,09 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RK 4.4T-0.3-WS 4.4T/S101
Artikel gesamt
65,09 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren