chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
WKE 4.4T-0.3-RSE 4.4T/S600 | TURCK – Your Global Automation Partner
Industrielle Sensorleitung CPE-Kabelmantel
WKE 4.4T-0.3-RSE 4.4T/S600
Bestell-ID-Nr. U2508-43
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
250
Leitungsfarbe
Gelb
Leitungslänge (m)
0.3
Leitungsmaterial
CPE
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Polzahl
4
Polzahl
4
Strombelastbarkeit (A)
4
Zulassungen
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UL 2238, UL Listed
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
0.3
Leitungsmaterial
CPE
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
88,33 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
WKE 4.4T-0.3-RSE 4.4T/S600
Artikel gesamt
88,33 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren