chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
WSM WKM 5711-3M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Busleitung für CAN (DeviceNet, CANopen) PVC-Kabelmantel
WSM WKM 5711-3M
Bestell-ID-Nr. U2779-20
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.52
Anwendung
Daten
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
300
Besondere Eigenschaften
Geschirmt
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
8.38
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
3
Leitungsmaterial
PVC
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Netzwerkprotokoll
CANopen, DeviceNet
Polzahl
5
Polzahl
5
Strombelastbarkeit (A)
7
Zulassungen
CSA, UL
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
WSM WKM 5711-3M
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
3
Leitungsmaterial
PVC
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
90,60 €
Artikel gesamt
90,60 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren