chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
VBRS4.4-2RKC4T-5/5/TXL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Zweifachverteiler
VBRS4.4-2RKC4T-5/5/TXL
Bestell-ID-Nr. 6628122
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Strombelastbarkeit (A)
4
Bemessungsspannung (V)
250
Zubehörart
Y-Verteiler
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Leitungsfarbe
Schwarz
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Leitungsdurchmesser (mm)
4.3
Leitungslänge (m)
5
Leitungsmaterial
PUR
Griffkörper
Kunststoff
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
4
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Polzahl
3
Anwendung
Signal
Ausführung
Y-Verteiler mit Leitung
Anzahl der Steckplätze
2
Hauptfunktionen
Ausführung
Y-Verteiler mit Leitung
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
44,98 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Zweifachverteiler
VBRS4.4-2RKC4T-5/5/TXL
Artikel gesamt
44,98 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren