chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
S22ALTFRGB7 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light Bestückungssensor
S22ALTFRGB7
Bestell-ID-Nr. 3804259
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Berührungstaster
Kommunikationsprotokoll
BannerBus (ProEditor kompatibel)
Leitungslänge (m)
2
Lichtart
RGB
Schaltelementfunktion
Schließer
Schutzart
IP67, IP69K
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
Lichtart
RGB
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
98,75 €
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Berührungstaster
S22ALTFRGB7
Artikel gesamt
98,75 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren