chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TL50PC5Q | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Signalleuchte Kompakt-Signalsäule
TL50PC5Q
Bestell-ID-Nr. 3806691
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
176,8 mm
Anzahl der Farben/Segmente
5
Bauform
Glattrohr
Baugröße
⌀ 50 mm
Dimmbar
nein
Eingangstyp
Bipolar (PNP/NPN)22
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Signalsäule
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
ABS
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
nein
Lichtart
RGB
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
Dimmbar
nein
Lichtart
RGB
Anzahl der Farben/Segmente
5
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
425,42 €
Artikel gesamt
425,42 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Signalleuchten
TL50PC5Q
Support kontaktieren