chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TL50P5AQ | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Signalleuchte Signalsäule
TL50P5AQ
Bestell-ID-Nr. 3806699
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
282,1 mm
Akustisches Signal
Dauerton
Anzahl der Farben/Segmente
5
Bauform
Glattrohr
Baugröße
⌀ 50 mm
Dimmbar
nein
Eingangstyp
Bipolar (PNP/NPN)22
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Signalsäule
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
ABS
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
nein
Lautstärke (dB)
92 dB
Lichtart
RGB
Schutzart
IP50
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Hauptfunktionen
Akustisches Signal
Dauerton
Dimmbar
nein
Lichtart
RGB
Anzahl der Farben/Segmente
5
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
512,50 €
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Signalleuchten
TL50P5AQ
Artikel gesamt
512,50 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren