chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TL50P2A | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-Signalleuchte Signalsäule
TL50P2A
Bestell-ID-Nr. 3806702
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
151,7 mm
Akustisches Signal
Dauerton
Anzahl der Farben/Segmente
2
Bauform
Glattrohr
Baugröße
⌀ 50 mm
Dimmbar
nein
Eingangstyp
Bipolar (PNP/NPN)22
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Signalsäule
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
ABS
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
nein
Lautstärke (dB)
92 dB
Leitungslänge (m)
2
Lichtart
RGB
Schutzart
IP50
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Hauptfunktionen
Akustisches Signal
Dauerton
Dimmbar
nein
Lichtart
RGB
Anzahl der Farben/Segmente
2
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
317,50 €
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Signalleuchten
TL50P2A
Artikel gesamt
317,50 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren