chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TW860-960-L60-21-F-M-B42-15KPCS | TURCK – Your Global Automation Partner
Datenträger UHF
TW860-960-L60-21-F-M-B42-15KPCS
Bestell-ID-Nr. 100002526
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
60 mm x 21 mm
Bauform
Smart-Label
Einsatzregion (UHF)
ETSI (865...868 MHz), FCC (902...928 MHz), Global (860...960 MHz)
EPC Speicher (Byte)
12
Frei nutzbarer Speicher (Byte)
0
Funk- und Protokollstandards
EPCglobal Gen 2, ISO 18000-63
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Montage
auf Metall
Schutzart
IP40
Speicherart
EEPROM
Speichergröße (Byte)
42
Technologie
UHF RFID
Temperatur außerhalb Erfassungsbereich max. (°C)
85
Temperatur außerhalb Erfassungsbereich min. (°C)
-40
Temperatur während Schreib-/Lesezugriff max. (°C)
85
Temperatur während Schreib-/Lesezugriff min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
Speichergröße (Byte)
42
Speicherart
EEPROM
Schutzart
IP40
Montage
auf Metall
Auf Lager
Preisgruppe
F1
Listenpreis
16 638,10 €
home
Turck-Shop
Identifikationssystem
Datenträger HF/UHF
TW860-960-L60-21-F-M-B42-15KPCS
Artikel gesamt
16 638,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren