chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RI20P1-QR20-LI2X2-H1141 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Miniatur Drehgeber
RI20P1-QR20-LI2X2-H1141
Bestell-ID-Nr. 100004588
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
71,6 mm x 62,6 mm x 20 mm
Auflösung
0.09°
Ausgangsart
Absolut-Singleturn
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Bauform
Quader
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Encoder-Line
Premium-Line
Flanschart
Flansch ohne Befestigungselement
Gehäusequalität
Ultem
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Messprinzip
Induktiv
Schutzart
IP68, IP69K
Steckverbindertyp
M12 x 1
Technologie
berührungslos
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Wellenart
Sacklochwelle
Wellendurchmesser D (mm)
6 mm, 6.35 mm
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
132,97 €
home
Turck-Shop
Others
RI20P1-QR20-LI2X2-H1141
Artikel gesamt
132,97 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren