chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
REI-E-114I10S1-2B1024-H1181 | TURCK – Your Global Automation Partner
REI-E-114I10S1-2B1024-H1181
Bestell-ID-Nr. 100011720
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Auflösung inkremental
1024
Ausgangsart
Inkremental
Ausgangsfunktion
Push-Pull/HTL
Bauform
Hohlwelle
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Encoder-Line
Efficiency-Line
Flanschart
Flansch mit Drehmomentstütze
Flanschdurchmesser (mm)
50.8
Gehäusewerkstoff
Zink-Druckguss
Messprinzip
Optisch
Schutzart
IP64
Schutzart Welle
IP64
Steckverbindertyp
M12 x 1
Technologie
optisch
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenart
Hohlwelle
Wellendurchmesser D (mm)
10 mm
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
232,42 €
home
Turck-Shop
Others
REI-E-114I10S1-2B1024-H1181
Artikel gesamt
232,42 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren