chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
FW-ARSPM0418-P-S-1012 | TURCK – Your Global Automation Partner
Konfektionierbarer Steckverbinder
FW-ARSPM0418-P-S-1012
Bestell-ID-Nr. 100013382
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anschlussart
Schraub-/Klemmanschluss
Anschlussquerschnitt max. (mm²)
1.5 mm²
Anwendung
Power, Signal
Bemessungsspannung (V)
250
Gerätetyp
Konfektionierbarer Steckverbinder
Griffkörper
Kunststoff
Polzahl
4
Strombelastbarkeit (A)
9
Umgebungstemperatur max. (°C)
90
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
30,58 €
home
Turck-Shop
Others
FW-ARSPM0418-P-S-1012
Artikel gesamt
30,58 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren