chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI1-EG05-AP6X-V1331/S1367 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
BI1-EG05-AP6X-V1331/S1367
Bestell-ID-Nr. 100013729
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Baugröße
⌀ 5 mm
Bemessungsschaltabstand (mm)
1
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
bündig
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
1.4427 SO
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Qualität aktive Fläche
PA12
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
3
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M8 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
115,94 €
home
Turck-Shop
Others
BI1-EG05-AP6X-V1331/S1367
Artikel gesamt
115,94 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren