chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
FCI-D10A4P-2ARX-H1160/S1369 | TURCK – Your Global Automation Partner
Strömungsüberwachung
FCI-D10A4P-2ARX-H1160/S1369
Bestell-ID-Nr. 100014709
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendungsbereich
Standard
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Bauform
Inline
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
Inline-Sensor
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Erfassungsart
Kalorimetrisch
Funktion
Durchflussmessung
Gehäusequalität
POM
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Medientemperatur max.
95
Medientemperatur min. (°C)
-10
Medium
Flüssigkeiten
Prozessanschluss
swagelok VCR 1/2″ mit Druckschraube
Schaltelementfunktion
Schließer
Schutzart
IP65
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
1 659,90 €
home
Turck-Shop
Others
FCI-D10A4P-2ARX-H1160/S1369
Artikel gesamt
1 659,90 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren