chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
REI-10S8S9-2B2000-C1M | TURCK – Your Global Automation Partner
Inkrementaler Drehgeber
REI-10S8S9-2B2000-C1M
Bestell-ID-Nr. 100016005
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Auflösung inkremental
2000
Ausgangsart
Inkremental
Ausgangsfunktion
Push-Pull/HTL
Bauform
Vollwelle
Elektrischer Anschluss
Kabel
Encoder-Line
Industrial-Line
Flanschart
Synchroflansch
Flanschdurchmesser (mm)
50.8
Gehäusewerkstoff
Zink-Druckguss
Messprinzip
Optisch
Schutzart
IP67
Schutzart Welle
IP67
Technologie
optisch
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Wellenart
Vollwelle
Wellendurchmesser D (mm)
8 mm
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
324,72 €
home
Turck-Shop
Others
REI-10S8S9-2B2000-C1M
Artikel gesamt
324,72 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren