chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PT0.1R-1530-I2-H1141/D840 | TURCK – Your Global Automation Partner
Drucktransmitter
PT0.1R-1530-I2-H1141/D840
Bestell-ID-Nr. 100016609
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Bauform
ohne Anzeige
Betriebsspannung
DC
Druckart
Relativdruck
Druckbereich
0...0,1 bar
Elektrischer Ausgang
Stromausgang (2-Leiter)
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)/Polyarylamid 50 % GF UL 94 V-0
Gehäusewerkstoff
Edelstahl/Kunststoff
Medientemperatur max.
85
Medientemperatur min. (°C)
-15
Prozessanschluss
G 1/2″ Außengewinde (hinten dichtend) gemäß DIN EN ISO 1179-2 mit Profildichtring FPM
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Werkstoff Druckaufnehmer
Keramik Al₂O₃
Zulassungen
cULus
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
278,19 €
home
Turck-Shop
Others
PT0.1R-1530-I2-H1141/D840
Artikel gesamt
278,19 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren