chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Leistungsverteiler Großer H-Verteiler
VH3-M12T-M4-3F4
Bestell-ID-Nr. 100028593
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
119,90 €
Artikel gesamt
119,90 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Power
Ausführung
H-Verteiler (großes H)
Bemessungsspannung (V)
63
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Polzahl
4
Polzahl
4
Strombelastbarkeit (A)
12
Zulassungen
cULus
home
Turck-Shop
Others
VH3-M12T-M4-3F4