chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
LTX2100M-F10-LI0-X3-H1151 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Druckfester Linearwegsensor
LTX2100M-F10-LI0-X3-H1151
Bestell-ID-Nr. 100044636
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
2295,6 mm
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Bauform
Stab
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Metall
Medium
Flüssigkeiten
Messbereich (mm)
2100
Messprinzip
Magnetostriktiv
Qualität aktive Fläche
1.4404 (AISI 316L)
Schutzart
IP68
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Werkstoffe (medienberührend)
Edelstahl
Auf Lager
Preisgruppe
B1
Listenpreis
1 419,00 €
home
Turck-Shop
Others
LTX2100M-F10-LI0-X3-H1151
Artikel gesamt
1 419,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren