chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
LTX700M-R10-LI1-X3-H1151 | TURCK – Your Global Automation Partner
Druckfester Linearwegsensor
LTX700M-R10-LI1-X3-H1151
Bestell-ID-Nr. 100045024
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
895,6 mm
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Bauform
Stab
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Metall
Messbereich (mm)
700
Messprinzip
Magnetostriktiv
Qualität aktive Fläche
1.4404 (AISI 316L)
Schutzart
IP68
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Auf Lager
Preisgruppe
B1
Listenpreis
1 054,02 €
home
Turck-Shop
Others
LTX700M-R10-LI1-X3-H1151
Artikel gesamt
1 054,02 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren