chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TP-310BHT-M10x1-H1141-L1400/I9 | TURCK – Your Global Automation Partner
Temperaturerfassung
TP-310BHT-M10x1-H1141-L1400/I9
Bestell-ID-Nr. 100046033
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Bauform
Temperaturfühler
Elektrischer Ausgang
Widerstand
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Erfassungsart
medienberührend
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Leitungslänge (m)
1.4
Messbereich
-20...350 °C
Prozessanschluss
M10 x 1 Außengewinde
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
350
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
55,33 €
home
Turck-Shop
Others
TP-310BHT-M10x1-H1141-L1400/I9
Artikel gesamt
1 106,60 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren