chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TP-325BHT-CF-L5000/I50 | TURCK – Your Global Automation Partner
Temperaturerfassung
TP-325BHT-CF-L5000/I50
Bestell-ID-Nr. 100046034
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Bauform
Temperaturfühler
Elektrischer Ausgang
Widerstand
Elektrischer Anschluss
Kabel
Erfassungsart
medienberührend
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Leitungslänge (m)
5
Messbereich
-20...350 °C
Prozessanschluss
für Klemmringverschraubungen, Schutzrohre oder zur Direktmontage
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
350
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
42,24 €
home
Turck-Shop
Others
TP-325BHT-CF-L5000/I50
Artikel gesamt
844,80 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren