chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI14-M18-VP6X 15M | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor mit erhöhtem Schaltabstand
NI14-M18-VP6X 15M
Bestell-ID-Nr. 100048334
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Baugröße
⌀ 18 mm
Bemessungsschaltabstand (mm)
14
Besondere Merkmale
Sn +
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
nicht bündig
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäuseoberfläche
verchromt
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Metall
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
15
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltelementfunktion
Wechsler
Schaltfrequenz (kHz)
0.5
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
home
Turck-Shop
Others
NI14-M18-VP6X 15M
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
138,60 €
Artikel gesamt
138,60 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren