chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PSU67-1P-1M-2M4-24200-IOL-F | TURCK – Your Global Automation Partner
Smartes Schaltnetzteil in IP67
PSU67-1P-1M-2M4-24200-IOL-F
Bestell-ID-Nr. 100048985
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
183 mm x 180,6 mm x 58,7 mm
Anschlusstechnik Spannungsversorgung
1 x 7/8″
Ausgangsnennspannung (V)
24
Ausgangsspannung
24...28 VDC
Frequenzbereich
50/60 Hz
Interne Sicherung
4 separate eFuses
Nennstrom (A)
15
Parallelbetrieb
nein
Power Good Output
Nein
Schutzart
IP67
Spannungsversorgung
230 VUC
Status Interface
IO-Link (V 1.1)
Steckverbindertyp
7/8″
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
B1
Listenpreis
701,20 €
home
Turck-Shop
Others
PSU67-1P-1M-2M4-24200-IOL-F
Artikel gesamt
701,20 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren