chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI5-G12-Y1X 20M | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
NI5-G12-Y1X 20M
Bestell-ID-Nr. 100054912
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
NAMUR
Bauform
Gewinderohr
Baugröße
⌀ 12 mm
Bemessungsschaltabstand (mm)
5
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
nicht bündig
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäuseoberfläche
verchromt
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Metall
Leitungsfarbe
Blau
Leitungslänge (m)
20
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltfrequenz (kHz)
2
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zulassungen
ATEX II 1 D, ATEX II 1 G, ATEX II 2 D, ATEX II 2 G, ATEX II 3 D, ATEX II 3 G, PL c, SIL 2
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
101,42 €
home
Turck-Shop
Others
NI5-G12-Y1X 20M
Artikel gesamt
101,42 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren