chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI20-K40-Y1 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
NI20-K40-Y1
Bestell-ID-Nr. 10073
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
NAMUR
Bauform
Glattrohr
Baugröße
⌀ 40 mm
Bemessungsschaltabstand (mm)
20
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
nicht bündig
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäuseoberfläche
gelb
Gehäusequalität
ABS
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungsfarbe
Blau
Leitungslänge (m)
2
Qualität aktive Fläche
ABS
Schaltfrequenz (kHz)
0.15
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zulassungen
ATEX II 1 D, ATEX II 2 D, ATEX II 2 G, ATEX II 3 D, ATEX II 3 G, PL c, SIL 2
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
93,50 €
home
Turck-Shop
Others
NI20-K40-Y1
Artikel gesamt
93,50 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren