chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
SI15-K30-Y1X 12M | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor schlitzförmig
SI15-K30-Y1X 12M
Bestell-ID-Nr. 1007604
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
48 mm x 60 mm x 30 mm
Ausgangsfunktion
NAMUR
Bauform
Schlitzsensor
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungsfarbe
Blau
Leitungslänge (m)
2
Qualität aktive Fläche
PBT-GF30-V0
Schaltfrequenz (kHz)
0.5
Schlitzweite (mm)
15
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zulassungen
ATEX II 1 D, ATEX II 2 D, ATEX II 2 G, ATEX II 3 D, ATEX II 3 G, PL c, SIL 2
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
101,42 €
home
Turck-Shop
Others
SI15-K30-Y1X 12M
Artikel gesamt
101,42 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren