chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI8-P18-Y1/S139-S1261/S97 30M | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor für den Unterwassereinsatz und mit erweitertem Temperaturbereich
NI8-P18-Y1/S139-S1261/S97 30M
Bestell-ID-Nr. 1072512
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
NAMUR
Bauform
Gewinderohr
Baugröße
⌀ 18 mm
Bemessungsschaltabstand (mm)
8
Besondere Merkmale
Unterwasser
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
nicht bündig
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
POM
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
30
Qualität aktive Fläche
POM
Schaltfrequenz (kHz)
1
Schutzart
IP68
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Zulassungen
ATEX II 1 D, ATEX II 2 D, ATEX II 2 G, ATEX II 3 D, ATEX II 3 G, PL c, SIL 2
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
210,98 €
home
Turck-Shop
Others
NI8-P18-Y1/S139-S1261/S97 30M
Artikel gesamt
210,98 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren