chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI60R- | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor Ringsonde
NI60R-
Bestell-ID-Nr. 1430202
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
95 mm x 100 mm x 32 mm
Bauform
Ringsensor
Besondere Merkmale
Ringsensor, statischer Ausgang
Gehäusequalität
ABS
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Ringinnendurchmesser D (mm)
60
Schutzart
IP65
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
247,17 €
home
Turck-Shop
Others
NI60R-
Artikel gesamt
247,17 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren