chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
S32SR-VP44X-H1141 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor Verstärker für Ringsonde
S32SR-VP44X-H1141
Bestell-ID-Nr. 1440014
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
74 mm x 100 mm x 32 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Ringverstärker
Besondere Merkmale
Ringsensor, statischer Ausgang
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
ABS
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Schaltelementfunktion
Wechsler
Schaltfrequenz (kHz)
0.008
Schutzart
IP65
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
651,20 €
home
Turck-Shop
Others
S32SR-VP44X-H1141
Artikel gesamt
651,20 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren