chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NI40F-S32SR-VP44X-H1141 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor Quaderförmiger Sensor
NI40F-S32SR-VP44X-H1141
Bestell-ID-Nr. 1440019
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
175 mm x 100 mm x 32 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Besondere Merkmale
Ringsensor, statischer Ausgang
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
ABS
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Qualität aktive Fläche
ABS
Schaltelementfunktion
Wechsler
Schaltfrequenz (kHz)
0.008
Schutzart
IP65
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
home
Turck-Shop
Others
NI40F-S32SR-VP44X-H1141
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
898,70 €
Artikel gesamt
898,70 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren