chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BI5-EG18-VP4X/S722 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
BI5-EG18-VP4X/S722
Bestell-ID-Nr. 1500112
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gewinderohr
Baugröße
⌀ 18 mm
Bemessungsschaltabstand (mm)
5
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
bündig
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
1.4301 (AISI 304)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schaltelementfunktion
Wechsler
Schaltfrequenz (kHz)
0.5
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Cannon
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-35
home
Turck-Shop
Others
BI5-EG18-VP4X/S722
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
366,52 €
Artikel gesamt
366,52 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren